系统参考

飞轮机械夹爪

夹具 | 系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统

挑战

自动安装飞轮壳时,要求机械夹爪拾取部件,然后将其安装到发动机缸体上。其中的特殊挑战在于零件的多样性以及飞轮壳的预装配。

解决方案

解决方案是:适用于不同工件类型的灵活型机械夹爪。其中集成了两把气动螺丝刀,用于按照规定的扭矩将部件拧紧到发动机缸体上。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 内部抓取
设置文章
驱动方式PNEU
最大夹持力3200 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置FED
最大行程200 [mm]
IP 等级IP40
系统重量62 [kg]
最大工件重量20 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息